• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFRM 06X9503

Artikelnr.: 10234869

Product group
  • Inductive sensors NAMUR
  • ATEX
Housing
  • 6.5 mm x 25 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1.5 mm
Features
  • NAMUR
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
IFRM 06X9503/P

Artikelnr.: 10243546

Product group
  • Inductive sensors NAMUR
  • ATEX
Housing
  • 6.5 mm x 25 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1.5 mm
Features
  • NAMUR
  • Cable PUR 5 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IFRM 08X9103

Artikelnr.: 10235292

Product group
  • Inductive sensors NAMUR
  • ATEX
Housing
  • 8 mm x 27 mm
  • metal
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • NAMUR
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IFRM 08X9501/S35

Artikelnr.: 10126466

Product group
  • Inductive sensors NAMUR
  • ATEX
Housing
  • 8 mm x 50 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 1.5 mm
Features
  • NAMUR
  • Connector M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08X9503

Artikelnr.: 10235293

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 8 mm x 25 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,5 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08X9503/S35

Artikelnr.: 10235313

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 8 mm x 41 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,5 mm
Features
  • NAMUR
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12X9103

Artikelnr.: 10235296

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 34 mm
  • Metall
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12X9503

Artikelnr.: 10235297

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18X9103

Artikelnr.: 10235253

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 18 mm x 38 mm
  • Metall
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 18X9503

Artikelnr.: 10235254

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 18 mm x 30 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben