• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Einstellbarkeit

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
ILFK 12P1101/I03

Artikelnr.: 10222808

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
Gehäuse
  • 30 mm x 38 mm
  • Kunststoff
  • Induktiver Codeleser
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
ILFK 12P1101/I06

Artikelnr.: 10211799

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
Gehäuse
  • 30 mm x 79 mm
  • Kunststoff
  • Induktiver Codeleser
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ILFK 12P1501/I03

Artikelnr.: 10219692

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
Gehäuse
  • 30 mm x 38 mm
  • Kunststoff
  • Induktiver Codeleser
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
ILFK 12P1501/I06

Artikelnr.: 10211800

Product group
  • Inductive sensors special versions
Housing
  • 30 mm x 79 mm
  • plastic
  • Inductive code reader
  • Flush
Sensing distance max.
  • 2 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable, L=2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
IR30.D18L-F60.GP1I.7BF

Artikelnr.: 11193950

Product group
  • Inductive distance sensors
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IR30.D18L-F60.GP2I.7BF/A014

Artikelnr.: 11236710

Product group
  • Inductive distance sensors
Housing
  • 30 mm x 60 mm
  • metal
  • Linearized
  • Flush
Sensing distance max.
  • 0 … 18 mm
Features
  • PNP
  • Push-pull
  • IO-Link dual channel
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IR30.P18S-F35.NV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174004

Product group
  • Inductive proximity switch
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IR30.P18S-F35.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174005

Product group
  • Inductive proximity switch
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 35 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • PNP complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IR30.P18S-F45.NV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174008

Product group
  • Inductive proximity switch
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IR30.P18S-F45.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174009

Product group
  • Inductive proximity switch
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 45 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • PNP complementary (NO / NC)
  • Connector M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IR30.P18S-F50.NV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174003

Product group
  • Inductive proximity switch
  • large sensing distance
Housing
  • 30 mm x 50 mm
  • metal
  • Enhanced distance (GammaProx)
  • Flush
Sensing distance max.
  • 18 mm
Features
  • NPN complementary (NO / NC)
  • Cable, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P18S-F50.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11171575

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 50 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Bündig
Reichweite max.
  • 18 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P18S-F60.NV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174006

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Bündig
Reichweite max.
  • 18 mm
Features
  • NPN Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P18S-F60.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174007

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • großer Schaltabstand
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Bündig
Reichweite max.
  • 18 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N35.NV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174032

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 35 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • NPN Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N35.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174033

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 35 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IR30.P24S-N45.NV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174036

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 45 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • NPN Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N45.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174037

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 45 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N50.NV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174030

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 50 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • NPN Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N50.PV1Z.7BCV

Artikelnr.: 11174031

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 50 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N60.NV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174034

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • NPN Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IR30.P24S-N60.PV1Z.7BO

Artikelnr.: 11174035

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • standard
Gehäuse
  • 30 mm x 60 mm
  • Metall
  • Erhöhter Schaltabstand (GammaProx)
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 24 mm
Features
  • PNP Antivalent (NO / NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben