• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFBR 06N13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014578

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 06N33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014579

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 06P13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014574

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 06P33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014576

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 6,5 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 3 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11N17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014593

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11N37T1/L-9

Artikelnr.: 11014611

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 54 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11N37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014594

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 11P17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014590

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 11P37T1/L-9

Artikelnr.: 11014609

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 11 mm x 54 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 11P37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014592

Product group
  • Inductive proximity switch
  • hygiene
Housing
  • 11 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Flush
Sensing distance max.
  • 4 mm
Features
  • PNP break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IFBR 17N13T1/L-9

Artikelnr.: 11014623

Product group
  • Inductive proximity switch
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IFBR 17N13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014606

Product group
  • Inductive proximity switch
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IFBR 17N17T1/L-9

Artikelnr.: 11014618

Product group
  • Inductive proximity switch
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Cable PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
on request
Anfragen
IFBR 17N17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014602

Product group
  • Inductive proximity switch
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
on request
Anfragen
IFBR 17N33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014607

Product group
  • Inductive proximity switch
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
on request
Anfragen
IFBR 17N37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014603

Product group
  • Inductive proximity switch
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Quasi-flush
Sensing distance max.
  • 8 mm
Features
  • NPN break function (NC)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
on request
Anfragen
IFBR 17P13T1/L-9

Artikelnr.: 11014620

Product group
  • Inductive proximity switch
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 55 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Cable PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
IFBR 17P13T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014604

Product group
  • Inductive proximity switch
  • hygiene
Housing
  • 17 mm x 60 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
  • Non-flush
Sensing distance max.
  • 12 mm
Features
  • PNP make function (NO)
  • Connector M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
on request
Anfragen
IFBR 17P17T1/L-9

Artikelnr.: 11014616

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 17P17T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014600

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFBR 17P33T1/L-9

Artikelnr.: 11014622

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 55 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel PVC, 2 m
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17P33T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014605

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 12 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFBR 17P37T1/S14L-9

Artikelnr.: 11014601

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • hygiene
Gehäuse
  • 17 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -40 … 80 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben