• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFRM 12N17X1/L

Artikelnr.: 11096374

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 30,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12N17X2/L

Artikelnr.: 11096378

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12N37X1/L

Artikelnr.: 11096375

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 30,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 12N37X2/L

Artikelnr.: 11096379

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12P17X1/L

Artikelnr.: 11096371

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 30,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12P17X2/L

Artikelnr.: 11096376

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12P37X1/L

Artikelnr.: 11096373

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 30,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 12P37X2/L

Artikelnr.: 11096377

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • ATEX
Gehäuse
  • 12 mm x 40 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben