• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFRD 06N17T1/S35

Artikelnr.: 10154706

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 06N37T1/S35

Artikelnr.: 10154707

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 06P17T1/S35

Artikelnr.: 10154704

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 06P37T1/S35

Artikelnr.: 10154705

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRD 08N17T1/S35

Artikelnr.: 10150427

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 08N37T1/S35

Artikelnr.: 10150428

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 08P17T1/S35

Artikelnr.: 10149184

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 08P37T1/S35

Artikelnr.: 10149271

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 46 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRD 12N17T3/S14

Artikelnr.: 10149269

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 12N37T3/S14

Artikelnr.: 10149270

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRD 12P17T3/S14

Artikelnr.: 10149185

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 12P37T3/S14

Artikelnr.: 10149268

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 4 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 18N17T3/S14

Artikelnr.: 10150450

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRD 18N37T3/S14

Artikelnr.: 10150610

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
  • Vollmetallgehäuse (DuroProx)
  • Hochtemperaturfest
  • Quasi bündig
Reichweite max.
  • 6 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M12
  • -25 … 100 °C
  • IP 69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRH 08P1501/L

Artikelnr.: 10164659

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,5 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRH 08P3501/L

Artikelnr.: 11002702

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,5 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRH 12P1501/L

Artikelnr.: 10139768

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 30 mm
  • Metall
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRH 12P3501/L

Artikelnr.: 10143039

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 12 mm x 30 mm
  • Metall
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRH 18P1501/L

Artikelnr.: 10143354

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 18 mm x 71 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRH 18P3501/L

Artikelnr.: 10153535

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 18 mm x 71 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 5 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 180 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 06N1707

Artikelnr.: 10230295

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel FEP, 1 m
  • -25 … 100 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 06P1707

Artikelnr.: 10229690

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 6,5 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel FEP, 1 m
  • -25 … 100 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 06X9503

Artikelnr.: 10234869

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 6,5 mm x 25 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,5 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 06X9503/P

Artikelnr.: 10243546

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 6,5 mm x 25 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,5 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel PUR 2 x 0,14, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08N1707

Artikelnr.: 10227109

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel FEP, 1 m
  • -25 … 100 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08P1707

Artikelnr.: 10218950

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel FEP, 1 m
  • -25 … 100 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 08P17T4

Artikelnr.: 10159049

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel FEP, 1 m
  • -25 … 100 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08P3707

Artikelnr.: 10156380

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren Sondertypen
  • Hochtemperatur
Gehäuse
  • 8 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hochtemperaturfest
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel FEP, 1 m
  • -25 … 100 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08X9103

Artikelnr.: 10235292

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 8 mm x 27 mm
  • Metall
  • Nicht bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NAMUR
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFRM 08X9501/S35

Artikelnr.: 10126466

Produktgruppe
  • Induktive Sensoren NAMUR
  • ATEX
Gehäuse
  • 8 mm x 50 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1,5 mm
Features
  • NAMUR
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben