Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Spezialausführung
  • Washdown-Design
Nennschaltabstand Sn
  • 4 mm
Schalthysterese
  • 2 … 15 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 1 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
Ausgangsstrom (bei Reinigungstemperatur)
  • < 100 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • LCP
Gehäusematerial
  • Edelstahl 1.4404 (V4A); LSR
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuselänge
  • 55 mm
Anschlussart
  • Kabel PVC, 2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 20 Nm (Front: 14 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -40 … +80 °C
Reinigungstemperatur
  • 80 … +100 °C (30 min/Tag)
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+
Vibrationsfestigkeit
  • EN 61373: 2010 (Kategorie 3), 5h pro Achse (14.4 gRMS, 10-500 Hz, EN 60068-2-64)
Schockfestigkeit
  • EN 61373: 2010 (Kategorie 3), 10 Stösse pro Achse (100 g, 6 ms, EN 60068-2-27)

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)

Nach oben