Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 1 mm
Schalthysterese
  • 2 … 20 % von Sr
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 5 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsschaltung
  • NPN Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)
  • LCP
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 4 mm
Gehäuselänge
  • 15 mm
Anschlussart
  • Litzen, 0,5 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Data sheet
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Connection diagram

Accessories
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Article no.: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Article no.: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10119345
Clamping nut for sensors Ø 4 mm

Article no.: 10119345

  • Tightening torque max. 0.5 Nm

To the top