Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Spezialausführung
  • Induktiver Codeleser
Nennschaltabstand Sn
  • 2 mm
Schalthysterese
  • 0,6 … 20 % von Sr
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 2 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • < 2 VDC
Ausgangsstrom
  • < 200 mA
kurzschlussfest
  • Ja
verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Quaderförmig
Material (aktive Fläche)
  • PA 6
Gehäusematerial
  • PA 6
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuselänge
  • 79 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 0 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Nach oben