• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Bauform

Erfassungsbereich

Baugrösse

Gehäuselänge

Gehäuseausführung

Einbauart

Anschlussart

Ausgangsschaltung

Schutzart/Zulassungen

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
IFFM 04N1501/O1L

Artikelnr.: 10140708

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 04N3501/O1L

Artikelnr.: 10142682

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 04P1501/O1L

Artikelnr.: 10140707

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 04P3501/O1L

Artikelnr.: 10142681

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N15A3/O1L

Artikelnr.: 10146220

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N15A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146216

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N35A3/O1L

Artikelnr.: 10146221

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06N35A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146217

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 06P15A3/O1L

Artikelnr.: 10146218

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P15A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146214

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P35A3/O1L

Artikelnr.: 10146219

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 06P35A3/O1S05L

Artikelnr.: 10146215

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 6 mm x 24 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 1 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M5
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08N1703/O1L

Artikelnr.: 10216613

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N17A5/O1S35L

Artikelnr.: 10160245

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 27,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08N17A6/KS35L

Artikelnr.: 10143588

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N17A6/L

Artikelnr.: 10142863

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N3703/O1L

Artikelnr.: 10228207

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N37A5/O1S35L

Artikelnr.: 10160246

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 27,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08N37A6/KS35L

Artikelnr.: 10143589

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08N37A6/L

Artikelnr.: 10142951

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • NPN Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08P1703/O1L

Artikelnr.: 10216132

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08P17A5/O1S35L

Artikelnr.: 10158669

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 27,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08P17A6/KS35L

Artikelnr.: 10143586

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08P17A6/L

Artikelnr.: 10142377

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08P3703/O1L

Artikelnr.: 10229452

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 20 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08P37A5/O1S35L

Artikelnr.: 10158671

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 27,4 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Stecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
IFFM 08P37A6/KS35L

Artikelnr.: 10143587

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFFM 08P37A6/L

Artikelnr.: 10142952

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16 mm
  • Metall
  • Bündig
Reichweite max.
  • 2 mm
Features
  • PNP Öffner (NC)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N1501/KS35L

Artikelnr.: 10139543

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabelstecker M8
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
IFRM 03N1501/L

Artikelnr.: 10138309

Produktgruppe
  • Induktive Näherungsschalter
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 3 mm x 22 mm
  • Stahl rostfrei
  • Bündig
Reichweite max.
  • 0,8 mm
Features
  • NPN Schliesser (NO)
  • Kabel, L=2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben