• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Material (Lichtleiter)

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FSE 050A1001

Artikelnr.: 10258817

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 17 mm
  • Messing
Features
  • -25 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 050A1003

Artikelnr.: 10258816

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 24 mm
  • Messing
Features
  • -25 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 050A1006

Artikelnr.: 10221033

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 24 mm
  • Messing
Features
  • -25 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C2002

Artikelnr.: 10123469

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Subminiatur
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 20 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C2004

Artikelnr.: 10123467

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Subminiatur
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 17 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C2Y00

Artikelnr.: 10135343

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 15 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FSE 200C4001

Artikelnr.: 10123471

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C4002

Artikelnr.: 10123472

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (radial)
Gehäuse
  • 4 mm x 22 mm
  • Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200D2Y00

Artikelnr.: 10135346

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 1,5 mm x 15 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200D2Y50

Artikelnr.: 10135347

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200D4Y00

Artikelnr.: 10135344

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 2,5 mm x 27 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200F4Y00

Artikelnr.: 10135345

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 2,5 mm x 27 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben