• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FOC 500C6Y00

Artikelnr.: 10146139

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster (Leckagesensor)
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 13 mm x 30,9 mm
  • Kunststoff
  • PFA
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FSA 200C1Y00

Artikelnr.: 10135339

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 14 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 105 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSC 200C4Y00

Artikelnr.: 10135349

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 4,7 mm x 15,8 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSL 500C6Y00

Artikelnr.: 10146556

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke (Füllstandssensor)
Bauform
  • Flach
Gehäuse
  • 32 mm x 28 mm
  • Kunststoff
  • PC
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FUA 200C1Y00

Artikelnr.: 10135298

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 105 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FUB 200C1Y00

Artikelnr.: 10135299

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 6 mm x 17 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -60 … 150 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FUC 200C2Y00

Artikelnr.: 10135312

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 6 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FUL 200D2Y00

Artikelnr.: 10135334

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster (Füllstandssensor)
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 15 mm
  • Kunststoff
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FUL 500D2Y00

Artikelnr.: 10159107

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster (Füllstandssensor)
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 15 mm
  • Kunststoff
  • PFA
Features
  • -30 … 105 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben