• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Bauform
  • Gehäuse
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Funktion

Kopfart (Lichtleiter)

Baugrösse

Material (Kopf)

Besondere Eigenschaften

Arbeitstemperatur

Material (Lichtleiter)

Bild Produktname Produktgruppe Bauform Gehäuse Features Verfügbarkeit
FCE 050C1Y10

Artikelnr.: 10135305

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 23 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FCE 200C1Y00

Artikelnr.: 10151368

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FCE 200C1Y01

Artikelnr.: 10143979

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 16 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FCE 200D1Y00

Artikelnr.: 10151369

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 18 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FCE 200D1Y01

Artikelnr.: 10160423

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 12 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FCE 200E1Y00

Artikelnr.: 10135308

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 18 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FKE 200D1Y00

Artikelnr.: 10135313

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 5 mm x 31,2 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FLE 200C1Y00

Artikelnr.: 10135294

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 6 mm x 20 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FLE 200D1Y00

Artikelnr.: 10151370

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 15 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FOC 500C6Y00

Artikelnr.: 10146139

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Reflexions-Lichttaster (Leckagesensor)
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 13 mm x 30,9 mm
  • Kunststoff
  • PFA
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPE 200C1Y00

Artikelnr.: 10135350

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 28 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPE 200C4Y00

Artikelnr.: 10135352

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 4 mm x 30 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPE 200D1Y00

Artikelnr.: 10135351

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 28 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSA 200C1Y00

Artikelnr.: 10135339

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 14 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 105 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSB 200C1Y00

Artikelnr.: 10151374

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 17 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -60 … 150 °C
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FSC 200C4Y00

Artikelnr.: 10135349

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (radial)
Gehäuse
  • 4,7 mm x 15,8 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C1002

Artikelnr.: 10123468

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 20 mm
  • Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C1004

Artikelnr.: 10123466

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 3 mm x 17 mm
  • Messing
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FSE 200C1013

Artikelnr.: 10125038

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 60.2 mm
  • Stainless steel / brass
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
on request
Anfragen
FSE 200C1Y00

Artikelnr.: 10151372

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 4 mm x 14 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSE 200C2002

Artikelnr.: 10123469

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Subminiatur
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch glatt (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 20 mm
  • Aluminium
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FSE 200C2004

Artikelnr.: 10123467

Product group
  • Fiber optics
  • subminiature
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 17 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FSE 200C2Y00

Artikelnr.: 10135343

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 15 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
on request
Anfragen
FSE 200C4001

Artikelnr.: 10123471

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • Aluminum
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FSE 200C4002

Artikelnr.: 10123472

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (radial)
Housing
  • 4 mm x 22 mm
  • Brass
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FSE 200D1Y50

Artikelnr.: 10151373

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical threaded (axial)
Housing
  • 3 mm x 11 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FSE 200D2Y00

Artikelnr.: 10135346

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 1.5 mm x 15 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FSE 200D2Y50

Artikelnr.: 10135347

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (axial)
Housing
  • 3 mm x 20 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FSE 200D4Y00

Artikelnr.: 10135344

Product group
  • Fiber optics
  • Through beam sensor
Type
  • Cylindrical smooth (radial)
Housing
  • 2.5 mm x 27 mm
  • Stainless steel
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FSE 200E1Y00

Artikelnr.: 10135338

Produktgruppe
  • Lichtleiter
  • Einweg-Lichtschranke
Bauform
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Gehäuse
  • 4 mm x 14 mm
  • Stahl rostfrei
Features
  • -30 … 70 °C
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben