Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Koaxiale Optik
Funktion
  • Reflexions-Lichttaster
Tastweite Tw
  • 1 … 60 mm
Ansprech- / Abfallzeit
  • 0,05 … 5 ms
Kopfart (Lichtleiter)
  • Zylindrisch Gewinde (axial)
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 3 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 23 mm
Material (Kopf)
  • Stahl rostfrei
Biegeradius
  • 15 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 1,6 mm
Material Aussenmantel
  • PE
Material (Lichtleiter)
  • Kunststoff
Länge (Lichtleiter)
  • 500 mm
Arbeitstemperatur
  • -30 … +70 °C

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
Linsen und Komponenten
10140260
Reduzierhülse

Artikelnr.: 10140260

  • Set mit 2 Stück
  • Wird mit jedem 1 mm Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
10134544
Fokussierlinse M3 Lichtfleck ø 0,1 mm

Artikelnr.: 10134544

  • Lichtfleck Ø 0,1 mm in 4,6 mm Abstand
10134543
Fokussierlinse M3 Lichtfleck ø 0,4 mm

Artikelnr.: 10134543

  • Lichtfleck Ø 0,4 mm in 7 mm Abstand
10134542
Fokussierlinse M3 Lichtfleck ø 2 mm

Artikelnr.: 10134542

  • Lichtfleck Ø 2 mm in 19 mm Abstand

To the top