Technical data
General data
Type
  • Diffuse sensors (liquid level sensor)
Response time / release time
  • 0.05 … 5 ms
Measurement type
  • Contact with medium
Type of head (fiber optic cable)
  • Cylindrical smooth (axial)
Width / diameter (head)
  • 4 mm
Height / length (head)
  • 15 mm
Material (head)
  • PFA
Bending radius
  • 15 mm
Cable jacket diameter
  • 1 mm
Material cable jacket
  • PFA (chemically resistant)
Material (fiber optic cable)
  • Plastic
Length (fiber optic cable)
  • 2000 mm
Operating temperature
  • -30 … +105 °C

Downloads
Datenblatt
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
Linsen und Komponenten
10140260
Reduzierhülse

Artikelnr.: 10140260

  • Set mit 2 Stück
  • Wird mit jedem 1 mm Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert

Nach oben