• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.TR-ZZZX.72CV

Artikelnr.: 11210548

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.TR-ZZZX.72CV/H006

Artikelnr.: 11210571

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.TR-ZZZX.72NV

Artikelnr.: 11210278

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.TR-ZZZX.72NV/H006

Artikelnr.: 11212649

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.TL-ZZZZ.72CU

Artikelnr.: 11176844

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.TL-ZZZZ.72N

Artikelnr.: 11176845

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.TR-ZZZZ.72CU

Artikelnr.: 11167264

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.TR-ZZZZ.72N

Artikelnr.: 11128022

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.TL-ZZZZ.PVCV

Artikelnr.: 11181225

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.TL-ZZZZ.PVNV

Artikelnr.: 11181227

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.TR-ZZZZ.PVCV

Artikelnr.: 11167291

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.TR-ZZZZ.PVNV

Artikelnr.: 11167292

Product group
  • Through beam sensors
  • hygiene
  • Emitter
Housing
  • 16.5 mm x 34.6 mm
  • stainless steel
  • Hygienic design
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • Pulsed red LED
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.TL-ZZZZ.PVN

Artikelnr.: 11181228

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.TR-ZZZZ.PVN

Artikelnr.: 11167300

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Sender
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.TR-ZZZZ.PVCV

Artikelnr.: 11167295

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.TR-ZZZZ.PVOV

Artikelnr.: 11167296

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Sender
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabelstecker M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500W.TR-ZZZZ.PVO

Artikelnr.: 11167302

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Sender
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSCK 07D9601

Artikelnr.: 10151064

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSCK 07D9601/KS35A

Artikelnr.: 10151066

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSDK 07D9601

Artikelnr.: 10151065

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSDK 07D9601/KS35A

Artikelnr.: 10151067

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSDM 12D9601

Artikelnr.: 10234245

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSDM 12D9601/S35A

Artikelnr.: 10234246

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.TL-GZZY.72CV/FIN2

Artikelnr.: 11228766

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.TL-GZZY.72CV/FIN2_H006

Artikelnr.: 11230776

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.TL-GZZY.72NV/FIN2

Artikelnr.: 11225048

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.TL-GZZY.72NV/FIN2_H006

Artikelnr.: 11230777

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.TR-ZZZZ.72CU

Artikelnr.: 11167269

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.TR-ZZZZ.72O

Artikelnr.: 11128041

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.TI-ZZZP.71O

Artikelnr.: 11157821

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Sender
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben