Objektgrösse

Einstellbarkeit

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OG030U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229514

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG030U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229489

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050L.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229518

Produktgruppe
  • Winkel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 75 mm x 75 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229515

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229510

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG080U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229516

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 100 mm x 80 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 80 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG080U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229511

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 100 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 80 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben