Objektgrösse

Einstellbarkeit

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OG080L.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229519

Produktgruppe
  • Winkel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 105 mm x 105 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben