Objektgrösse

Einstellbarkeit

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OG120U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229517

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 144 mm x 90 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG120U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229512

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 144 mm x 90 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG170U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229513

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 194 mm x 140 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 170 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben