• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OPDM 12P5102/S35A

Artikelnr.: 10136881

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12.4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 4.5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
OPDM 12P5104/S35A

Artikelnr.: 10142512

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
  • Single lens optics
Housing
  • 12.4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 4.5 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013

Artikelnr.: 11157806

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • standard
Housing
  • 18 mm x 77 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
OR18.ZL-NV1P.7BO/B013

Artikelnr.: 11157805

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.ZL-PV1P.7BCV/B013

Artikelnr.: 11157803

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.ZL-PV1P.7BO/B013

Artikelnr.: 11157802

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben