Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OC60.CU-DLMT.7AF/H013

Artikelnr.: 11224611

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 mm … 50 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben