• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060

Artikelnr.: 11230771

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11230774

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060

Artikelnr.: 11224759

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11230775

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060

Artikelnr.: 11231146

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11231154

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060

Artikelnr.: 11231147

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11231155

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060

Artikelnr.: 11231144

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11231152

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060

Artikelnr.: 11231145

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11231153

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • Line beam
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
OHDM 16P5012

Artikelnr.: 10124936

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • standard
Housing
  • 15.4 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
OHDM 16P5012/S14

Artikelnr.: 10242042

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben