• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.GL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11171740

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199070

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.GL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11171745

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.GL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11171742

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11171747

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.GL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11171748

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11176829

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.ZL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11176840

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11181086

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.ZL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11181087

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11181088

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11181089

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300H.GL-GW1J.PVCV

Artikelnr.: 11171768

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.GL-GW1J.PVNV

Artikelnr.: 11171769

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.GL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11171770

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11171741

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GL-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11196492

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OHDM 16N5001

Artikelnr.: 10119524

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OHDM 16N5001/S14

Artikelnr.: 10241873

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OHDM 16P5001

Artikelnr.: 10236804

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OHDM 16P5001/S14

Artikelnr.: 10236806

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 25 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OPDM 16P5103/S14

Artikelnr.: 10119195

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OZDM 16N1001

Artikelnr.: 10130603

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OZDM 16N1001/S14

Artikelnr.: 10133599

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OZDM 16P1001

Artikelnr.: 10123268

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OZDM 16P1001/S14

Artikelnr.: 10119729

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OZDM 16P1901

Artikelnr.: 10123266

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP / analog 4 ... 20 mA
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OZDM 16P1901/S14

Artikelnr.: 10119432

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP / analog 4 ... 20 mA
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OZDM 16P3001

Artikelnr.: 10140412

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OZDM 16P3001/S14

Artikelnr.: 10124714

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • < 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben