Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OC50.CC-QL1T.72O

Artikelnr.: 11224569

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31 mm x 53 mm
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CC-DLMT.7AF

Artikelnr.: 11224598

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • Gegentakt
  • Analog 0 ... 5 VDC, 2,2 V auf weisses Objekt 90% ± 10%
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CC-DLMT.7AF/E030

Artikelnr.: 11224599

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • Gegentakt
  • Analog 0 ... 5 VDC, 2,2 V auf weisses Objekt 90% ± 10%
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60D.CC-NW1B.7AF

Artikelnr.: 11224548

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Display
  • Optionaler Farbmodus
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • NPN
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60D.CC-PW1B.7AF

Artikelnr.: 11224547

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Display
  • Optionaler Farbmodus
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60J.CC-PW1B.7AF

Artikelnr.: 11224600

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Low Jitter
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60J.CC-PW1B.7AF/E030

Artikelnr.: 11224602

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Low Jitter
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben