• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
1000 … 3000 mm
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O500.SP.T-GW1J.72CU/B005

Artikelnr.: 11136920

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Transparenzerkennung
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.SP.T-GW1J.72O/B005

Artikelnr.: 11136921

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Transparenzerkennung
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500H.SP.T-GW1J.PVCV/B005

Artikelnr.: 11136929

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.SP.T-GW1J.PVOV/B005

Artikelnr.: 11136930

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • hygiene
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005

Artikelnr.: 11136924

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT500.SL-GDGQJ.72F

Artikelnr.: 11240054

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005

Artikelnr.: 11137003

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OHDK 25G6911

Artikelnr.: 11079949

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OHDK 25G6911/S14

Artikelnr.: 11079990

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OHDK 25G6912

Artikelnr.: 11079991

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OHDK 25G6912/S14C

Artikelnr.: 11079992

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1750 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ONDK 25G6911

Artikelnr.: 11079993

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1900 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel, L=2 m
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
ONDK 25G6911/S14

Artikelnr.: 11079994

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 23,4 mm x 63 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1900 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.DL-UBZZB.72CU

Artikelnr.: 11240056

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.DL-UBZZB.72N

Artikelnr.: 11240055

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.GL-GLZZJ.72CU

Artikelnr.: 11240058

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.GL-GLZZJ.72N

Artikelnr.: 11240057

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.GL-NLNVT.72CU

Artikelnr.: 11250343

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.GL-NLNVT.72N

Artikelnr.: 11250342

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.GL-PLPVT.72CU

Artikelnr.: 11250341

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.GL-PLPVT.72N

Artikelnr.: 11250340

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-GDZZJ.72CU

Artikelnr.: 11240070

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-GDZZJ.72N

Artikelnr.: 11240059

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-NDNVT.72CU

Artikelnr.: 11250347

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-NDNVT.72N

Artikelnr.: 11250346

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-PDPVT.72CU

Artikelnr.: 11250345

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-PDPVT.72N

Artikelnr.: 11250344

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT500.DL-GLIAJ.72F

Artikelnr.: 11240053

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 4 ... 20 mA
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.DL-GLUBJ.72F

Artikelnr.: 11235554

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.GL-GLGLJ.72F

Artikelnr.: 11235685

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben