• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Objektgrösse

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Artikelnr.: 11210545

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Artikelnr.: 11210568

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Artikelnr.: 11210291

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Artikelnr.: 11212636

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 8 … 13,5 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11176829

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.ZL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11176840

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11181086

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.ZL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11181087

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11181088

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11181089

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZR-GW1T.72CU

Artikelnr.: 11128017

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 400 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ZR-GW1T.72N

Artikelnr.: 11128014

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 400 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07N6901

Artikelnr.: 10152083

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152085

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07P6901

Artikelnr.: 10148791

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10149511

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDK 07N6901

Artikelnr.: 10152084

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FHDK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152086

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FHDK 07P6901

Artikelnr.: 10148792

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10149512

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OC50.CC-QL1T.72O

Artikelnr.: 11224569

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31 mm x 53 mm
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CC-DLMT.7AF

Artikelnr.: 11224598

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • Gegentakt
  • Analog 0 ... 5 VDC, 2,2 V auf weisses Objekt 90% ± 10%
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CC-DLMT.7AF/E030

Artikelnr.: 11224599

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • Gegentakt
  • Analog 0 ... 5 VDC, 2,2 V auf weisses Objekt 90% ± 10%
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CU-DLMT.7AF

Artikelnr.: 11224549

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 mm … 20 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60D.CC-NW1B.7AF

Artikelnr.: 11224548

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Display
  • Optionaler Farbmodus
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • NPN
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60D.CC-PW1B.7AF

Artikelnr.: 11224547

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Display
  • Optionaler Farbmodus
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60J.CC-PW1B.7AF

Artikelnr.: 11224600

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Low Jitter
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60J.CC-PW1B.7AF/E030

Artikelnr.: 11224602

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Low Jitter
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG010U.I-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229444

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 25 mm x 45 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.ZL-NV1P.7BCV/B013

Artikelnr.: 11157806

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 … 300 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben