• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Fix voreingestellt
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.ER-NV1Z.72CV

Artikelnr.: 11212609

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-NV1Z.72CV/H006

Artikelnr.: 11210575

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-NV1Z.72NV

Artikelnr.: 11212610

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.ER-NV1Z.72NV/H006

Artikelnr.: 11212648

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-PV1Z.72CV

Artikelnr.: 11212607

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.ER-PV1Z.72CV/H006

Artikelnr.: 11210970

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-PV1Z.72NV

Artikelnr.: 11212608

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ER-PV1Z.72NV/H006

Artikelnr.: 11212647

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-NV1Z.72CV/BX30

Artikelnr.: 11210529

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-NV1Z.72CV/BX50

Artikelnr.: 11210542

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-NV1Z.72CV/H006_BX30

Artikelnr.: 11210564

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-NV1Z.72CV/H006_BX50

Artikelnr.: 11210566

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-NV1Z.72NV/BX30

Artikelnr.: 11212584

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GR-NV1Z.72NV/BX50

Artikelnr.: 11212586

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 50 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GR-NV1Z.72NV/H006_BX30

Artikelnr.: 11212630

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 30 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR-NV1Z.72NV/H006_BX50

Artikelnr.: 11212632

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-PV1Z.72CV/BX30

Artikelnr.: 11210540

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR-PV1Z.72CV/BX50

Artikelnr.: 11210541

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR-PV1Z.72CV/H006_BX30

Artikelnr.: 11210560

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-PV1Z.72CV/H006_BX50

Artikelnr.: 11210565

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-PV1Z.72NV/BX30

Artikelnr.: 11212582

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-PV1Z.72NV/BX50

Artikelnr.: 11212585

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR-PV1Z.72NV/H006_BX30

Artikelnr.: 11212629

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR-PV1Z.72NV/H006_BX50

Artikelnr.: 11212631

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR.F-NV1Z.72CV/BX15

Artikelnr.: 11210528

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-NV1Z.72CV/H006_BX15

Artikelnr.: 11210559

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR.F-NV1Z.72NV/BX15

Artikelnr.: 11212580

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR.F-NV1Z.72NV/H006_BX15

Artikelnr.: 11212628

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-PV1Z.72CV/BX15

Artikelnr.: 11210527

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-PV1Z.72CV/H006_BX15

Artikelnr.: 11210557

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben