• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Potentiometer 270°
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Objektgrösse

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
FZAM 18N1150

Artikelnr.: 10129020

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1150/S14

Artikelnr.: 10129021

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150

Artikelnr.: 10127712

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150/S14

Artikelnr.: 10128111

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG010U.I-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229444

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 25 mm x 45 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG020U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229488

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 40 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG030U.L-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229521

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
  • basic
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG030U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229514

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG030U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229489

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050L.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229518

Produktgruppe
  • Winkel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 75 mm x 75 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050U.L-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229522

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
  • basic
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229515

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229510

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG080L.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229519

Produktgruppe
  • Winkel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 105 mm x 105 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 100 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG080U.L-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229523

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
  • basic
Gehäuse
  • 100 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 80 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG080U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229516

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 100 mm x 80 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 80 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG080U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229511

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 100 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 80 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG120L.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229520

Produktgruppe
  • Winkel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 150 mm x 150 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 158,4 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG120U.L-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229524

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
  • basic
Gehäuse
  • 144 mm x 90 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG120U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229517

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 144 mm x 90 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG120U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229512

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 144 mm x 90 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG170U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229513

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 194 mm x 140 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 170 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OPDM 16P5103/S14

Artikelnr.: 10119195

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.EI-NW1P.71O

Artikelnr.: 11157814

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EI-PW1P.71O

Artikelnr.: 11157811

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EL-NV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157820

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EL-NV1P.7BO

Artikelnr.: 11157819

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EL-PV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157818

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.EL-PV1P.7BO

Artikelnr.: 11157817

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • standard
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 81,5 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 55 m
Features
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.RL-NV1P.7BCV

Artikelnr.: 11157787

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 18 mm x 77 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben