• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
FECK 07N6901

Artikelnr.: 10152095

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FECK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152097

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FECK 07P6901

Artikelnr.: 10151068

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FECK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10151070

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FEDK 07N6901

Artikelnr.: 10152096

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FEDK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152098

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FEDK 07P6901

Artikelnr.: 10151069

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FEDK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10151071

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FHCK 07N6901

Artikelnr.: 10152083

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152085

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07P6901

Artikelnr.: 10148791

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10149511

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDK 07N6901

Artikelnr.: 10152084

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FHDK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152086

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FHDK 07P6901

Artikelnr.: 10148792

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10149512

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FNCK 07N6910

Artikelnr.: 11079281

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FNCK 07N6910/KS35A

Artikelnr.: 11079282

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FNCK 07P6910

Artikelnr.: 11079283

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FNCK 07P6910/KS35A

Artikelnr.: 11079284

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FNDK 07N6910

Artikelnr.: 11079285

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FNDK 07N6910/KS35A

Artikelnr.: 11079286

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FNDK 07P6910

Artikelnr.: 11079287

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FNDK 07P6910/KS35A

Artikelnr.: 11079288

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPCK 07N6901

Artikelnr.: 10152091

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPCK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152093

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPCK 07P6901

Artikelnr.: 10151060

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPCK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10151062

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPDK 07N6901

Artikelnr.: 10152092

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPDK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152094

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben