• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Teach-in: Extern
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger
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
O300H.EL-GW1B.PVCV

Artikelnr.: 11181083

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.EL-GW1B.PVNV

Artikelnr.: 11181084

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.ER-GW1B.PVCV

Artikelnr.: 11167293

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.ER-GW1B.PVNV

Artikelnr.: 11167294

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.RP-GW1B.PVCV

Artikelnr.: 11127716

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300H.RP-GW1B.PVNV

Artikelnr.: 11157327

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,6 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.ER-GW1B.PVCV

Artikelnr.: 11167297

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.ER-GW1B.PVOV

Artikelnr.: 11167299

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • hygiene
  • Empfänger
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500H.RP-GW1B.PVCV

Artikelnr.: 11107831

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500H.RP-GW1B.PVOV

Artikelnr.: 11107832

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • hygiene
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Hygiene-Design
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=300 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.RP-GW1B.PVO/H002

Artikelnr.: 11125066

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben