• Image
  • Product name
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
qTeach / 1-Step Teach-in
Reset filter

Filter by attributes

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Image Product name Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O200.GP-NV1T.72CV/H006_T003

Article no.: 11210973

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.GP-NV1T.72NV/H006_T003

Article no.: 11212666

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.GP-PV1T.72CV/H006_T003

Article no.: 11210975

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.GP-PV1T.72NV/H006_T003

Article no.: 11212668

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.GR-NV1T.72CV/E026_H006_T003

Article no.: 11212664

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.GR-NV1T.72NV/E026_H006_T003

Article no.: 11212665

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.GR-PV1T.72CV/E026_H006_T003

Article no.: 11212669

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.GR-PV1T.72NV/E026_H006_T003

Article no.: 11212670

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.SP-NV1T.72CV/H006_T003

Article no.: 11210972

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.SP-NV1T.72NV/H006_T003

Article no.: 11212663

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O200.SP-PV1T.72CV/H006_T003

Article no.: 11210974

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O200.SP-PV1T.72NV/H006_T003

Article no.: 11212667

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.GP-NV1T.72CU/T003

Article no.: 11135827

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.GP-NV1T.72N/T003

Article no.: 11135828

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.GP-PV1T.72CU/T003

Article no.: 11135829

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.GP-PV1T.72N/T003

Article no.: 11135850

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.GR-NV1T.72CU/T003

Article no.: 11135882

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.GR-NV1T.72N/T003

Article no.: 11128552

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O300.GR-PV1T.72CU/T003

Article no.: 11135883

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O300.GR-PV1T.72N/T003

Article no.: 11135885

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O300.SP-NV1T.72CU/T003

Article no.: 11135851

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.SP-NV1T.72N/T003

Article no.: 11135852

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.SP-PV1T.72CU/T003

Article no.: 11135854

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O300.SP-PV1T.72N/T003

Article no.: 11135855

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O500.GP-NV1T.72CU/T003

Article no.: 11135857

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O500.GP-NV1T.72O/T003

Article no.: 11135859

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O500.GP-PV1T.72CU/T003

Article no.: 11135861

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O500.GP-PV1T.72O/T003

Article no.: 11135862

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
immediately available
Inquire
O500.GR-NV1T.72CU/T003

Article no.: 11135889

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • for longer ranges
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
immediately available
Inquire
O500.GR-NV1T.72O/T003

Article no.: 11135863

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • for longer ranges
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
immediately available
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top