• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.EL-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11176842

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.EL-GW1B.72N

Artikelnr.: 11176843

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ER-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11167265

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.ER-GW1B.72N

Artikelnr.: 11128044

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.GI-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11128081

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.GI-GW1B.72N

Artikelnr.: 11121712

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11120101

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.GP-GW1B.72N

Artikelnr.: 11110415

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GP-GW1B.72NU

Artikelnr.: 11143644

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11120107

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.RP-GW1B.72N

Artikelnr.: 11110449

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RP-GW1B.72OU

Artikelnr.: 11120129

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11120122

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SP-GW1B.72N

Artikelnr.: 11110450

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SP-GW1B.72NU

Artikelnr.: 11140097

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M8, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.SP-GW1B.72OU

Artikelnr.: 11139109

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.EL-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11181085

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.ER-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11167301

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.RP-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11127720

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GI-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11128082

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GI-GW1B.72O

Artikelnr.: 11120203

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11096067

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-GW1B.72O

Artikelnr.: 11096064

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.RP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11096103

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.RP-GW1B.72O

Artikelnr.: 11096098

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.SP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11096085

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.SP-GW1B.72O

Artikelnr.: 11096080

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.SP-GW1B.72OU

Artikelnr.: 11139106

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabelstecker M12, L=200 mm
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.ER-GW1B.PVO

Artikelnr.: 11167303

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.RP-GW1B.PVO

Artikelnr.: 11107745

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben