Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OC60D.CC-NW1B.7AF

Artikelnr.: 11224548

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Display
  • Optionaler Farbmodus
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • NPN
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60D.CC-PW1B.7AF

Artikelnr.: 11224547

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
  • Display
  • Optionaler Farbmodus
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • PNP
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben