• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.RL.C-GW1J.72CV/FIN1

Artikelnr.: 11230780

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-GW1J.72CV/FIN1_H006

Artikelnr.: 11230781

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-GW1J.72NV/FIN1

Artikelnr.: 11223759

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-GW1J.72NV/FIN1_H006

Artikelnr.: 11227048

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RL.C-GW2I.72CV/A014_FIN1

Artikelnr.: 11231190

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-GW2I.72CV/A014_FIN1_H006

Artikelnr.: 11231200

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RL.C-GW2I.72NV/A014_FIN1

Artikelnr.: 11229193

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-GW2I.72NV/A014_FIN1_H006

Artikelnr.: 11231199

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-NV1T.72CV/FIN1

Artikelnr.: 11231184

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RL.C-NV1T.72CV/FIN1_H006

Artikelnr.: 11231193

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RL.C-NV1T.72NV/FIN1

Artikelnr.: 11231185

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-NV1T.72NV/FIN1_H006

Artikelnr.: 11231194

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RL.C-PV1T.72CV/FIN1

Artikelnr.: 11231182

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-PV1T.72CV/FIN1_H006

Artikelnr.: 11231191

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-PV1T.72NV/FIN1

Artikelnr.: 11231183

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RL.C-PV1T.72NV/FIN1_H006

Artikelnr.: 11231192

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-GW1J.72CV

Artikelnr.: 11230697

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-GW1J.72CV/H006

Artikelnr.: 11230702

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-GW1J.72NV

Artikelnr.: 11224791

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-GW1J.72NV/H006

Artikelnr.: 11227057

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RP.T-NV1T.72CV

Artikelnr.: 11230700

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-NV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11230705

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-NV1T.72NV

Artikelnr.: 11230701

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-NV1T.72NV/H006

Artikelnr.: 11230706

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-PV1T.72CV

Artikelnr.: 11230698

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-PV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11230703

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP.T-PV1T.72NV

Artikelnr.: 11230699

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RP.T-PV1T.72NV/H006

Artikelnr.: 11230704

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Transparent Objekterkennung
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,7 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OPDM 12N5101/S35A

Artikelnr.: 10132221

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 7 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OPDM 12P5101

Artikelnr.: 10132218

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 7 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben