Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026

Artikelnr.: 11210545

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13.5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GR.F-GW1J.72CV/E026_H006

Artikelnr.: 11210568

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13.5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026

Artikelnr.: 11210291

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13.5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GR.F-GW1J.72NV/E026_H006

Artikelnr.: 11212636

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 8 … 13.5 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GR.F-NV1Z.72CV/BX15

Artikelnr.: 11210528

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
  • Fixed focus
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GR.F-NV1Z.72CV/H006_BX15

Artikelnr.: 11210559

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR.F-NV1Z.72NV/BX15

Artikelnr.: 11212580

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR.F-NV1Z.72NV/H006_BX15

Artikelnr.: 11212628

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-PV1Z.72CV/BX15

Artikelnr.: 11210527

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-PV1Z.72CV/H006_BX15

Artikelnr.: 11210557

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR.F-PV1Z.72NV/BX15

Artikelnr.: 11210938

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR.F-PV1Z.72NV/H006_BX15

Artikelnr.: 11212627

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OR18.GR.F-NW1Z.71CV

Artikelnr.: 11157809

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 18 mm x 48,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GR.F-NW1Z.71OV/0010

Artikelnr.: 11157810

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 18 mm x 48,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M12 4-Pol, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GR.F-PW1Z.71CV

Artikelnr.: 11157807

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 18 mm x 48,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18.GR.F-PW1Z.71OV/0010

Artikelnr.: 11157808

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Fixer Fokus
Gehäuse
  • 18 mm x 48,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M12 4-Pol, L=100 mm
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben