• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Hintergrundausblendung
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.GP-GW1J.72CV

Artikelnr.: 11210521

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72CV/H006

Artikelnr.: 11210572

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72NV

Artikelnr.: 11208513

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72NV/H006

Artikelnr.: 11212696

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72CV

Artikelnr.: 11212612

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-NV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11212652

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11210973

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72NV

Artikelnr.: 11212614

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72NV/H006

Artikelnr.: 11212653

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72NV/H006_T003

Artikelnr.: 11212666

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-PV1T.72CV

Artikelnr.: 11210524

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-PV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11212650

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-PV1T.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11210975

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-PV1T.72NV

Artikelnr.: 11210549

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-PV1T.72NV/H006

Artikelnr.: 11212651

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-PV1T.72NV/H006_T003

Artikelnr.: 11212668

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-GD1E.72CV/H006_T007

Artikelnr.: 11211249

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-GD1E.72CV/T007

Artikelnr.: 11210574

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-GD1E.72NV/H006_T007

Artikelnr.: 11212634

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-GD1E.72NV/T007

Artikelnr.: 11210939

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GR-GL1E.72CV/H006_T007

Artikelnr.: 11208512

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GR-GL1E.72CV/T007

Artikelnr.: 11210543

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GR-GL1E.72NV/H006_T007

Artikelnr.: 11212633

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GR-GL1E.72NV/T007

Artikelnr.: 11210302

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 80 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GR-GW1J.72CV/E026

Artikelnr.: 11210544

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GR-GW1J.72CV/E026_H006

Artikelnr.: 11210567

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O200.GR-GW1J.72NV/E026

Artikelnr.: 11210293

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O200.GR-GW1J.72NV/E026_H006

Artikelnr.: 11212635

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GR-NV1T.72CV/E026_H006_T003

Artikelnr.: 11212664

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GR-NV1T.72NV/E026_H006_T003

Artikelnr.: 11212665

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 15 … 72 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben