• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
IO-Link dual channel
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.EL-GW2I.72CV/A014_FREC

Artikelnr.: 11230906

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • IO-Link dual channel
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Verwendung mit Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.EL-GW2I.72CV/A014_FREC_H006

Artikelnr.: 11230908

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • IO-Link dual channel
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Verwendung mit Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.EL-GW2I.72NV/A014_FREC

Artikelnr.: 11229194

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • IO-Link dual channel
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Verwendung mit Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.EL-GW2I.72NV/A014_FREC_H006

Artikelnr.: 11230907

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • IO-Link dual channel
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Verwendung mit Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GL-GW2I.72CV/A014_F040

Artikelnr.: 11231119

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-GW2I.72CV/A014_F040_H006

Artikelnr.: 11231162

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-GW2I.72NV/A014_F040

Artikelnr.: 11229213

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-GW2I.72NV/A014_F040_H006

Artikelnr.: 11231161

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW2I.72CV/A014

Artikelnr.: 11230668

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW2I.72CV/A014_H006

Artikelnr.: 11230696

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW2I.72NV/A014

Artikelnr.: 11229211

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-GW2I.72NV/A014_H006

Artikelnr.: 11230695

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RL.C-GW2I.72CV/A014_FIN1

Artikelnr.: 11231190

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-GW2I.72CV/A014_FIN1_H006

Artikelnr.: 11231200

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RL.C-GW2I.72NV/A014_FIN1

Artikelnr.: 11229193

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RL.C-GW2I.72NV/A014_FIN1_H006

Artikelnr.: 11231199

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Einlinsenoptik
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,8 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-GW2I.72CV/A014

Artikelnr.: 11230719

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-GW2I.72CV/A014_H006

Artikelnr.: 11230721

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-GW2I.72NV/A014

Artikelnr.: 11229212

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-GW2I.72NV/A014_H006

Artikelnr.: 11230720

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026

Artikelnr.: 11231262

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW2I.72CV/A014_E026_H006

Artikelnr.: 11231270

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026

Artikelnr.: 11231261

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW2I.72NV/A014_E026_H006

Artikelnr.: 11231269

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • IO-Link dual channel
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben