• Image
  • Product name
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
IO-Link messend
Reset filter

Filter by attributes

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Image Product name Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
O300.DI-GM1J.72CU

Article no.: 11199080

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O300.DI-GM1J.72N

Article no.: 11199081

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.DL-GM1J.72CU

Article no.: 11199078

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.DL-GM1J.72N

Article no.: 11199079

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.DP-GM1J.72CU

Article no.: 11199076

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O300.DP-GM1J.72N

Article no.: 11199077

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Auf Anfrage
Inquire
O500.DI-GM1J.72CU

Article no.: 11199084

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O500.DI-GM1J.72O

Article no.: 11199085

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
Sofort verfügbar
Inquire
O500.DP-GM1J.72CU

Article no.: 11199082

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
immediately available
Inquire
O500.DP-GM1J.72O

Article no.: 11199083

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Delivery time
immediately available
Inquire

Did not find what you were looking for?

To the top