• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Laser-Reflexions-Lichtschranke
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OPDM 12N5101/S35A

Artikelnr.: 10132221

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 7 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OPDM 12P5101

Artikelnr.: 10132218

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 7 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OPDM 12P5101/S35A

Artikelnr.: 10132220

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 7 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OPDM 12P5102/S35A

Artikelnr.: 10136881

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 4,5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OPDM 12P5103/S35A

Artikelnr.: 10137861

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 7 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OPDM 12P5104/S35A

Artikelnr.: 10142512

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Einlinsenoptik
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 4,5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OPDM 16P5102

Artikelnr.: 10239621

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 11 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OPDM 16P5102/S14

Artikelnr.: 10239618

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 11 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OPDM 16P5103/S14

Artikelnr.: 10119195

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • standard
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -10 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben