• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Linienförmiger Strahl
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.GL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199070

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.GP-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199038

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.GP-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199039

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GR-GW1T.72CU/E022

Artikelnr.: 11199071

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 180 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.GR-GW1T.72N/E022

Artikelnr.: 11199072

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 180 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SL-GW1J.72CU/E022

Artikelnr.: 11199074

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SL-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199075

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.SP-GW1J.72N/E022

Artikelnr.: 11199086

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060

Artikelnr.: 11230771

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GL-GW1J.72CV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11230774

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060

Artikelnr.: 11224759

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GL-GW1J.72NV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11230775

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060

Artikelnr.: 11231146

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-NV1T.72CV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11231154

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060

Artikelnr.: 11231147

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-NV1T.72NV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11231155

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060

Artikelnr.: 11231144

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GL-PV1T.72CV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11231152

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060

Artikelnr.: 11231145

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GL-PV1T.72NV/E022_F060_H006

Artikelnr.: 11231153

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-GW1J.72CV/E022

Artikelnr.: 11230663

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72CV/E022_H006

Artikelnr.: 11230669

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72NV/E022

Artikelnr.: 11223791

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-GW1J.72NV/E022_H006

Artikelnr.: 11230690

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.GP-NV1T.72CV/E022

Artikelnr.: 11230666

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72CV/E022_H006

Artikelnr.: 11230693

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72NV/E022

Artikelnr.: 11230667

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-NV1T.72NV/E022_H006

Artikelnr.: 11230694

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-PV1T.72CV/E022

Artikelnr.: 11230664

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.GP-PV1T.72CV/E022_H006

Artikelnr.: 11230691

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Linienförmiger Strahl
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 120 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben