• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OT500.SL-GDGQJ.72F

Artikelnr.: 11240054

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.DL-UBZZB.72CU

Artikelnr.: 11240056

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.DL-UBZZB.72N

Artikelnr.: 11240055

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.GL-GLZZJ.72CU

Artikelnr.: 11240058

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.GL-GLZZJ.72N

Artikelnr.: 11240057

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.GL-NLNVT.72CU

Artikelnr.: 11250343

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.GL-NLNVT.72N

Artikelnr.: 11250342

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.GL-PLPVT.72CU

Artikelnr.: 11250341

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.GL-PLPVT.72N

Artikelnr.: 11250340

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-GDZZJ.72CU

Artikelnr.: 11240070

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-GDZZJ.72N

Artikelnr.: 11240059

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-NDNVT.72CU

Artikelnr.: 11250347

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-NDNVT.72N

Artikelnr.: 11250346

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-PDPVT.72CU

Artikelnr.: 11250345

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT300.SL-PDPVT.72N

Artikelnr.: 11250344

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 400 mm … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT500.DL-GLIAJ.72F

Artikelnr.: 11240053

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 4 ... 20 mA
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.DL-GLUBJ.72F

Artikelnr.: 11235554

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.GL-GLGLJ.72F

Artikelnr.: 11235685

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Gegentakt
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.GL-NLNVB.72F

Artikelnr.: 11250327

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.GL-PLPLB.72F

Artikelnr.: 11248945

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.SL-NDNVB.72F

Artikelnr.: 11250329

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.SL-PDPVB.72F

Artikelnr.: 11250328

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 500 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben