• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Wafer mapping sensor
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse
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
OHDM 16N5651

Artikelnr.: 10159135

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
  • Wafer mapping sensor
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 123 … 143 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • NPN
  • Kabel 5-Pol, 2 m
  • -5 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OHDM 16P5651

Artikelnr.: 10159134

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • standard
  • Wafer mapping sensor
Gehäuse
  • 15,4 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 123 … 143 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • PNP
  • Kabel 5-Pol, 2 m
  • -5 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben