• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300W.EL-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11181085

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.ER-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11167301

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 10 m
Features
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.GL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11171770

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.GP-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11127755

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.RL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11172815

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300W.RP-GW1B.PVN

Artikelnr.: 11127720

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.RP.T-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11157338

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300W.SL-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11179009

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 16,5 mm x 34,7 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O300W.SP-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11127758

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • washdown
  • Standard object detection
Housing
  • 16.5 mm x 34.7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O300W.SP.T-GW1J.PVN

Artikelnr.: 11136922

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • washdown
  • Transparency object detection
Housing
  • 16.5 mm x 34.7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O300W.TL-ZZZZ.PVN

Artikelnr.: 11181228

Product group
  • Through beam sensors
  • washdown
  • Emitter
Housing
  • 16.5 mm x 34.7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 40 m
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O300W.TR-ZZZZ.PVN

Artikelnr.: 11167300

Product group
  • Through beam sensors
  • washdown
  • Emitter
Housing
  • 16.5 mm x 34.7 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 10 m
Features
  • Pulsed red LED
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O500W.ER-GW1B.PVO

Artikelnr.: 11167303

Product group
  • Through beam sensors
  • washdown
  • Receiver
Housing
  • 20.2 mm x 47.2 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 25 m
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O500W.GP-GW1J.PVO

Artikelnr.: 11125092

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • washdown
Housing
  • 20.2 mm x 47.2 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
on request
Anfragen
O500W.GP-GW1J.PVO/H002

Artikelnr.: 11137000

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • washdown
Housing
  • 20.2 mm x 47.9 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
on request
Anfragen
O500W.RP-GW1B.PVO

Artikelnr.: 11107745

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • washdown
Housing
  • 20.2 mm x 47.2 mm
  • stainless steel
  • Washdown design
Sensing distance max.
  • 7.5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500W.RP-GW1B.PVO/H002

Artikelnr.: 11125066

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500W.RP.T-GW1J.PVO

Artikelnr.: 11157357

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 5,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500W.SP-GW1J.PVO

Artikelnr.: 11125098

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.SP-GW1J.PVO/H002

Artikelnr.: 11137002

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 600 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.SP.T-GW1J.PVO/B005

Artikelnr.: 11136924

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1000 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.TR-ZZZZ.PVO

Artikelnr.: 11167302

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Sender
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 25 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500W.SP-GW1J.PVO/H002_B005

Artikelnr.: 11137003

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Washdown
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 20,2 mm x 47,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 60 … 1200 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 68/69K & proTect+
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18W.EI-NW1P.9VO

Artikelnr.: 11157854

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18W.EI-PW1P.9VO

Artikelnr.: 11157851

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Washdown
  • Empfänger
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 13 m
Features
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18W.GR-NW1P.9VO

Artikelnr.: 11157857

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18W.GR-PW1P.9VO

Artikelnr.: 11157856

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 71,9 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 40 … 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18W.RR-NW1P.9VO

Artikelnr.: 11157844

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18W.RR-PW1P.9VO

Artikelnr.: 11157843

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 3,5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OR18W.RR.T-NW1P.9VO

Artikelnr.: 11157846

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Washdown
  • Transparent Objekterkennung
Gehäuse
  • 18 mm x 67,2 mm
  • Stahl rostfrei
  • Washdown-Design
Reichweite max.
  • 0,5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67/69K
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben