• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Objektgrösse

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
FEDM 12P5101

Artikelnr.: 10234248

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 6 m
Features
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FEDM 12P5101/S35A

Artikelnr.: 10234250

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 6 m
Features
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FHDM 12N5001

Artikelnr.: 10234165

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FHDM 12N5001/S35A

Artikelnr.: 10234168

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FHDM 12P5001

Artikelnr.: 10234166

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDM 12P5001/S35A

Artikelnr.: 10234167

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPDM 12N3401/S35A

Artikelnr.: 10234199

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPDM 12N5101

Artikelnr.: 10234189

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPDM 12N5101/S35A

Artikelnr.: 10234191

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPDM 12P3401

Artikelnr.: 10234196

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPDM 12P3401/S35A

Artikelnr.: 10234200

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPDM 12P5101

Artikelnr.: 10234190

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPDM 12P5101/S35A

Artikelnr.: 10234192

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSDM 12D9601

Artikelnr.: 10234245

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FSDM 12D9601/S35A

Artikelnr.: 10234246

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Sender
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1150

Artikelnr.: 10129020

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1150/S14

Artikelnr.: 10129021

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1155

Artikelnr.: 10129023

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460

Artikelnr.: 10128874

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460/S14

Artikelnr.: 10128875

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150

Artikelnr.: 10127712

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150/S14

Artikelnr.: 10128111

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1155

Artikelnr.: 10127711

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18P6460

Artikelnr.: 10128118

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P6460/S14

Artikelnr.: 10127710

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CC-DLMT.7AF

Artikelnr.: 11224598

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • Gegentakt
  • Analog 0 ... 5 VDC, 2,2 V auf weisses Objekt 90% ± 10%
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CC-DLMT.7AF/E030

Artikelnr.: 11224599

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 9 mm ±3 mm
Features
  • LED rot / grün / blau
  • Gegentakt
  • Analog 0 ... 5 VDC, 2,2 V auf weisses Objekt 90% ± 10%
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CU-DLMT.7AF

Artikelnr.: 11224549

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 mm … 20 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CU-DLMT.7AF/H012

Artikelnr.: 11224610

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 mm … 40 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OC60.CU-DLMT.7AF/H013

Artikelnr.: 11224611

Produktgruppe
  • Kontrast-Sensoren
Gehäuse
  • 31,9 mm x 60,2 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 mm … 50 mm
Features
  • UV LED
  • PNP
  • NPN
  • Analog 0,75 ... 5,5 VDC
  • Stecker M12 5-Pol, schwenkbar
  • -10 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben