• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
U-Profil - Gabel
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Objektgrösse

Einstellbarkeit

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
OG010U.I-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229444

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 25 mm x 45 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 10 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG020U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229488

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 40 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG030U.L-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229521

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
  • basic
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG030U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229514

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG030U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229489

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 50 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 30 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050U.L-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229522

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
  • basic
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229515

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG050U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229510

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 70 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 50 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG080U.L-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229523

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
  • basic
Gehäuse
  • 100 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 80 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG080U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229516

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 100 mm x 80 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 80 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG080U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229511

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 100 mm x 80 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 80 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG120U.L-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229524

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
  • basic
Gehäuse
  • 144 mm x 90 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG120U.R-GW1O.7VL

Artikelnr.: 11229517

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 144 mm x 90 mm
  • Stahl rostfrei
Reichweite max.
  • 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG120U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229512

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 144 mm x 90 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 120 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OG170U.R-GW1O.7WL

Artikelnr.: 11229513

Produktgruppe
  • Gabel-Lichtschranken
Gehäuse
  • 194 mm x 140 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 170 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M8 3-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben