• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.RP-NW2T.72CU

Artikelnr.: 11120112

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.RP-NW2T.72N

Artikelnr.: 11110448

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FECK 07N6901

Artikelnr.: 10152095

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FECK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152097

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FEDK 07N6901

Artikelnr.: 10152096

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FEDK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152098

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07N6901

Artikelnr.: 10152083

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152085

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDK 07N6901

Artikelnr.: 10152084

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FHDK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152086

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16.2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FHDM 12N5001

Artikelnr.: 10234165

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12.4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FHDM 12N5001/S35A

Artikelnr.: 10234168

Product group
  • Diffuse sensors with background suppression
  • miniature
Housing
  • 12.4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FNCK 07N6910

Artikelnr.: 11079281

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 16.2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable rear side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FNCK 07N6910/KS35A

Artikelnr.: 11079282

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FNDK 07N6910

Artikelnr.: 11079285

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FNDK 07N6910/KS35A

Artikelnr.: 11079286

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPCK 07N6901

Artikelnr.: 10152091

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPCK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152093

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPDK 07N6901

Artikelnr.: 10152092

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 17.8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0.6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
on request
Anfragen
FPDK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152094

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • subminiature
Housing
  • 8 mm x 17.8 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 0.6 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FPDM 12N3401/S35A

Artikelnr.: 10234199

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12.4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
FPDM 12N5101

Artikelnr.: 10234189

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12.4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FPDM 12N5101/S35A

Artikelnr.: 10234191

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12.4 mm x 35 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed red LED
  • NPN
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
FZAM 18N1150

Artikelnr.: 10129020

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 18 mm x 50 mm
  • metal
Sensing distance max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • NPN
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1150/S14

Artikelnr.: 10129021

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1155

Artikelnr.: 10129023

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460

Artikelnr.: 10128874

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460/S14

Artikelnr.: 10128875

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZCK 07N6901

Artikelnr.: 10152087

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZCK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152089

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben