• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.RP-PW2T.72CU

Artikelnr.: 11120121

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12.9 mm x 32.3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O300.RP-PW2T.72N

Artikelnr.: 11110446

Product group
  • Retro-reflective sensors
  • miniature
Housing
  • 12.9 mm x 32.3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 5 m
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • PNP
  • Connector M8 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FECK 07P6901

Artikelnr.: 10151068

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FECK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10151070

Product group
  • Through beam sensors
  • subminiature
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16.2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
on request
Anfragen
FEDK 07P6901

Artikelnr.: 10151069

Product group
  • Through beam sensors
  • subminiature
  • Receiver
Housing
  • 8 mm x 16.2 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Cable bottom side, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FEDK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10151071

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Subminiatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 2 m
Features
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FEDM 12P5101

Artikelnr.: 10234248

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 6 m
Features
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FEDM 12P5101/S35A

Artikelnr.: 10234250

Produktgruppe
  • Einweg-Lichtschranken
  • Miniatur
  • Empfänger
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 6 m
Features
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FHCK 07P6901

Artikelnr.: 10148791

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHCK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10149511

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDK 07P6901

Artikelnr.: 10148792

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10149512

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 60 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDM 12P5001

Artikelnr.: 10234166

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FHDM 12P5001/S35A

Artikelnr.: 10234167

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 15 … 300 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FNCK 07P6910

Artikelnr.: 11079283

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FNCK 07P6910/KS35A

Artikelnr.: 11079284

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FNDK 07P6910

Artikelnr.: 11079287

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FNDK 07P6910/KS35A

Artikelnr.: 11079288

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 17 … 45 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPCK 07P6901

Artikelnr.: 10151060

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPCK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10151062

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPDK 07P6901

Artikelnr.: 10151061

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPDK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10151063

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 17,8 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 0,6 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPDM 12P3401

Artikelnr.: 10234196

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FPDM 12P3401/S35A

Artikelnr.: 10234200

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPDM 12P5101

Artikelnr.: 10234190

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FPDM 12P5101/S35A

Artikelnr.: 10234192

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,4 mm x 35 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150

Artikelnr.: 10127712

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150/S14

Artikelnr.: 10128111

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1155

Artikelnr.: 10127711

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18P6460

Artikelnr.: 10128118

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben