• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Sender / Empfänger

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O500.DI-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199084

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O500.DI-GM1J.72O

Artikelnr.: 11199085

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O500.DP-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199082

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O500.DP-GM1J.72O

Artikelnr.: 11199083

Product group
  • Distance sensors
  • standard
  • IO-Link measuring
Housing
  • 18 mm x 45 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • Pulsed PinPoint LED
  • Push-pull
  • Connector M12 4 pin
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GI-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11128082

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GI-GW1B.72O

Artikelnr.: 11120203

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11096067

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-GW1B.72O

Artikelnr.: 11096064

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GP-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11125084

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-GW1J.72O

Artikelnr.: 11125079

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11096069

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-NV1T.72CU/T003

Artikelnr.: 11135857

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-NV1T.72O

Artikelnr.: 11096066

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-NV1T.72O/T003

Artikelnr.: 11135859

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GP-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11096068

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-PV1T.72CU/T003

Artikelnr.: 11135861

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-PV1T.72O

Artikelnr.: 11096065

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GP-PV1T.72O/T003

Artikelnr.: 11135862

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GR-GW1T.72CU

Artikelnr.: 11096063

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GR-GW1T.72O

Artikelnr.: 11096062

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GR-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11135886

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GR-NV1T.72CU/T003

Artikelnr.: 11135889

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GR-NV1T.72O

Artikelnr.: 11123121

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GR-NV1T.72O/T003

Artikelnr.: 11135863

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GR-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11135888

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.GR-PV1T.72CU/T003

Artikelnr.: 11135891

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GR-PV1T.72O

Artikelnr.: 11123131

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.GR-PV1T.72O/T003

Artikelnr.: 11135864

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.RP-GW1B.72CU

Artikelnr.: 11096103

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.RP-GW1B.72O

Artikelnr.: 11096098

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • für größere Reichweiten
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 7,5 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben