• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Distanz-Sensoren
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Strahlform

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.DI-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199080

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O300.DI-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199081

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DL-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199078

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DL-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199079

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 250 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DP-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199076

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.DP-GM1J.72N

Artikelnr.: 11199077

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 30 … 300 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O500.DI-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199084

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.DI-GM1J.72O

Artikelnr.: 11199085

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 550 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.DP-GM1J.72CU

Artikelnr.: 11199082

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O500.DP-GM1J.72O

Artikelnr.: 11199083

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • standard
  • IO-Link messend
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 60 … 400 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.DL-UBZZB.72CU

Artikelnr.: 11240056

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
OT300.DL-UBZZB.72N

Artikelnr.: 11240055

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Miniatur
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 100 … 1800 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Stecker M8 4-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.DL-GLIAJ.72F

Artikelnr.: 11240053

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 4 ... 20 mA
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
OT500.DL-GLUBJ.72F

Artikelnr.: 11235554

Produktgruppe
  • Distanz-Sensoren
  • Time of Flight
Gehäuse
  • 18 mm x 45 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 150 … 2500 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Analog 0 ... 10 VDC
  • Gegentakt / IO-Link
  • Stecker M12 5-Pol
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben