• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Reflexions-Lichtschranken
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O200.RP-GW1J.72CV

Artikelnr.: 11210550

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-GW1J.72CV/H006

Artikelnr.: 11208515

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-GW1J.72NV

Artikelnr.: 11210277

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RP-GW1J.72NV/H006

Artikelnr.: 11212654

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RP-NV1T.72CV

Artikelnr.: 11212616

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-NV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11210971

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-NV1T.72NV

Artikelnr.: 11212618

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-NV1T.72NV/H006

Artikelnr.: 11212657

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RP-PV1T.72CV

Artikelnr.: 11212615

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-PV1T.72CV/H006

Artikelnr.: 11212655

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-PV1T.72NV

Artikelnr.: 11210551

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RP-PV1T.72NV/H006

Artikelnr.: 11212656

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-GD1E.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11210569

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-GD1E.72CV/T003

Artikelnr.: 11210546

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-GD1E.72NV/H006_T003

Artikelnr.: 11212637

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-GD1E.72NV/T003

Artikelnr.: 11210290

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-GL1E.72CV/H006_T003

Artikelnr.: 11212638

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-GL1E.72CV/T003

Artikelnr.: 11212587

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-GL1E.72NV/H006_T003

Artikelnr.: 11212639

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-GL1E.72NV/T003

Artikelnr.: 11212588

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RR-NV1Z.72CV

Artikelnr.: 11212602

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-NV1Z.72CV/H006

Artikelnr.: 11212642

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-NV1Z.72NV

Artikelnr.: 11212603

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.RR-NV1Z.72NV/H006

Artikelnr.: 11212643

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RR-PV1Z.72CV

Artikelnr.: 11212600

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RR-PV1Z.72CV/H006

Artikelnr.: 11212640

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RR-PV1Z.72NV

Artikelnr.: 11212601

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
O200.RR-PV1Z.72NV/H006

Artikelnr.: 11212641

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 3 m
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.RL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11172767

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O300.RL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11172769

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichtschranken
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 5 m
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben