• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Gehäuse
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit
Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Filter zurücksetzen

Nach Eigenschaften filtern

Produktgruppe

Erfassungsbereich

Lichtquelle

Laserklasse

Anschlussart

Ausgangsschaltung/Interface

Bauform

Baugrösse

Gehäuseausführung

Befestigung

Schutzart/Zulassungen

Einstellbarkeit

Abstand Fokus

Strahlform

Objekt Typ

Besondere Eigenschaften

Bild Produktname Produktgruppe Gehäuse Reichweite max. Features Verfügbarkeit
O300.ZL-GW1J.72CU

Artikelnr.: 11176829

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12.9 mm x 32.3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
immediately available
Anfragen
O300.ZL-GW1J.72N

Artikelnr.: 11176840

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12.9 mm x 32.3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O300.ZL-NV1T.72CU

Artikelnr.: 11181086

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12.9 mm x 32.3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O300.ZL-NV1T.72N

Artikelnr.: 11181087

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12.9 mm x 32.3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O300.ZL-PV1T.72CU

Artikelnr.: 11181088

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12.9 mm x 32.3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O300.ZL-PV1T.72N

Artikelnr.: 11181089

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
Housing
  • 12.9 mm x 32.3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 250 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Connector M8 4 pin
  • -10 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O300.ZR-GW1T.72CU

Artikelnr.: 11128017

Product group
  • Diffuse sensors with intensity difference
  • miniature
Housing
  • 12.9 mm x 32.3 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 10 … 400 mm
Features
  • Pulsed red LED
  • Push-pull
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
on request
Anfragen
O300.ZR-GW1T.72N

Artikelnr.: 11128014

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Miniatur
Gehäuse
  • 12,9 mm x 32,3 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 10 … 400 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N1150

Artikelnr.: 10129020

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1150/S14

Artikelnr.: 10129021

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18N1155

Artikelnr.: 10129023

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460

Artikelnr.: 10128874

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18N6460/S14

Artikelnr.: 10128875

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150

Artikelnr.: 10127712

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1150/S14

Artikelnr.: 10128111

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P1155

Artikelnr.: 10127711

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 3-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZAM 18P6460

Artikelnr.: 10128118

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 50 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZAM 18P6460/S14

Artikelnr.: 10127710

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 18 mm x 60 mm
  • Metall
Reichweite max.
  • 60 … 430 mm
Features
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 55 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZCK 07N6901

Artikelnr.: 10152087

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZCK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152089

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZCK 07P6901

Artikelnr.: 10151056

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel hinten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZCK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10151058

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
FZDK 07N6901

Artikelnr.: 10152088

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZDK 07N6901/KS35A

Artikelnr.: 10152090

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • NPN
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZDK 07P6901

Artikelnr.: 10151057

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabel unten 4-Pol, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
FZDK 07P6901/KS35A

Artikelnr.: 10151059

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
  • Subminiatur
Gehäuse
  • 8 mm x 16,2 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 150 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • PNP
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 65
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW1J.72CV/E026

Artikelnr.: 11231245

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW1J.72CV/E026_H006

Artikelnr.: 11231263

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW1J.72NV/E026

Artikelnr.: 11231246

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen
O200.ZR-GW1J.72NV/E026_H006

Artikelnr.: 11231264

Produktgruppe
  • Reflexions-Lichttaster mit Intensitätsunterscheidung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 20 … 200 mm
Features
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Gegentakt
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben